• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.54 - SNR

R154.54

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Kapak
  • Cıvata

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 169 mm
İç çap n°132 mm
Fitting positionArrière droit
Sıkma açısı180 °
With integrated sensor ring1
Sıkma torku 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)136 mm
Car rim, number of holes5
Weight2,462 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSeat, Volkswagen1T0501611ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1T0598611Volkswagen, Seat1T0598611ASeat, Audi, Skoda, Volkswagen1T0598611BSkoda, Volkswagen, Audi, Seat3G0598611Volkswagen, Seat7N0598611

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)Q3Q3 => --AudiA3A3 II02/2011 => 10/2022--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 I02/2011 => 10/2022--AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiTTTT II02/2011 => 10/2022--AudiTTTT III => --CupraFORMENTORFORMENTOR => --CupraFORMENTORFORMENTOR 1 => --CupraFORMENTORFORMENTOR 2 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT III => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT III => 09/2022--SKODA (SVW)KODIAQKODIAQ => --SKODA (SVW)KODIAQ GTKODIAQ GT => --SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => --SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SKODA (SVW)SUPERB IIISUPERB III => --SKODA (SVW)YETIYETI => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II => --SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 10/2022--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC02/2011 => 03/2016--SeatLeonLEON II => --SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 10/2022--SeatTarracoTarraco05/2015 => --SkodaKODIAQKODIAQ I05/2015 => --SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 10/2022--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 10/2022--SkodaOctaviaOCTAVIA III => --SkodaOctaviaOCTAVIA IV => --SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 10/2022--SkodaSUPERBSUPERB III02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 102/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 202/2011 => 10/2022--VW (FAW)CADDYCADDY => --VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus => --VW (FAW)SAGITARSAGITAR => --VW (SVW)LAMANDOLAMANDO => --VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)PASSAT B8PASSAT B8 => --VW (SVW)THARUTHARU => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TIGUAN LTIGUAN L => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VW (SVW)TOURAN LTOURAN L => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2011 => 10/2022--VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 10/2022--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 10/2022--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III => --VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV => --VolkswagenCADDYCADDY V => --VolkswagenCADDY V MPVCADDY V MPV => --VolkswagenCCCC02/2011 => 10/2022--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 03/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 10/2022--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 10/2022--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VII02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2022--VolkswagenSHARANSHARAN02/2011 => 03/2016--VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 10/2022--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --VolkswagenTiguanTIGUAN I => --VolkswagenTiguanTIGUAN II05/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN II02/2011 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN III => --VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan => --