• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.56 - SNR

R154.56

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R141.78 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XHGB35475S02
  • Cıvata (x5)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
With integrated sensor ring1
Genişlik 184 mm
Weight3,68 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)136 mm
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side5
Sıkma açısı180 °
Sıkma torku 1200 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansSkoda, Volkswagen, Seat, Audi1T0498621Volkswagen2K0498621AAudi, Seat, Skoda, Volkswagen3C0498621Skoda, Volkswagen, Seat, Audi8J0598625

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)Q3Q302/2011 => 04/2016--AudiA1A1 I => --AudiA3A3 II02/2011 => 04/2016--AudiQ3Q3 I02/2011 => 04/2016--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II02/2011 => 04/2016--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 04/2016--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 04/2016--SeatIBIZA IVIBIZA IV => --SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC => --SeatLeonLEON II02/2011 => 04/2016--SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 04/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 102/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 202/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDYCADDY02/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus02/2011 => 04/2016--VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 04/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenCCCC02/2011 => 11/2016--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII02/2011 => 02/2017--VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 04/2016--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III02/2011 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTIGUAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTiguan => --