• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.69 - SNR

R154.69
Referans R154.69

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XHGB44642S02
  • Cıvata (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)84 mm
Rulman tipiHGB
Sıkma torku 1200 N-m
Sıkma açısı180 °
Weight3,65 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen5Q0407621AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat8S0498625Seat, Volkswagen, Audi, Skoda8V0498625AAudi, Volkswagen, Skoda8V0598625A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible10/2017 => 02/2019--AudiA3A3 II10/2017 => 02/2019--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback10/2017 => 02/2019--AudiQ2Q2 => --AudiQ2Q2 110/2017 => 04/2021--AudiQ2Q2 2 => --AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 I10/2017 => 04/2021--AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiQ4Q4 => --AudiTTTT10/2017 => 04/2021--AudiTTTT III06/2014 => 04/2021--CupraBORNBORN10/2020 => 10/2023--CupraFORMENTORFORMENTOR 102/2019 => 04/2021--CupraLEONLEON => --SKODA (SVW)KODIAQKODIAQ10/2017 => 02/2019--SKODA (SVW)KODIAQ GTKODIAQ GT10/2017 => 02/2019--SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 2 => --SeatATECAATECA10/2017 => 04/2021--SeatATECAATECA 103/2016 => 04/2021--SeatATECAATECA 2 => --SeatLEONLEON => --SeatLEONLEON III => --SeatLEONLEON IV => --SeatTARRACOTARRACO02/2019 => 04/2021--SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => 04/2021--SkodaKAROQKAROQ 2 => --SkodaKODIAQKODIAQ10/2017 => 04/2021--SkodaKODIAQKODIAQ I => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => 04/2021--SkodaOCTAVIAOCTAVIA IV => --SkodaOCTAVIAOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => 04/2021--SkodaSUPERBSUPERB IV => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2017 => 10/2023--VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY V => --VolkswagenCADDY V MPVCADDY V MPV => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => 02/2019--VolkswagenGOLFGOLF 2 => --VolkswagenGOLF ALLTRACK VII VariantGOLF ALLTRACK VII Variant10/2020 => 10/2023--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => 02/2019--VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenID.4ID.4 => --VolkswagenID3ID3 110/2020 => 10/2023--VolkswagenID4ID4 => --VolkswagenPASSATPASSAT => --VolkswagenPASSATPASSAT V10/2017 => 02/2019--VolkswagenPASSATPASSAT VII => --VolkswagenPASSATPASSAT VIII => --VolkswagenT-ROCT-ROC => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2017 => 04/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN10/2017 => 04/2021--VolkswagenTIGUAN ALLSPACETIGUAN ALLSPACE => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => 10/2023--VolkswagenTOURANTOURAN III => --