• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.73 - SNR

R154.73
Referans R154.73

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker rulmanı kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 163 mm
İç çap n°127 mm
Dış çap 1120 mm
Weight1,792 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => --SeatARONAARONA10/2017 => --SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatARONAARONA 206/2017 => --SeatIBIZAIBIZA04/2017 => --SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => --SkodaFABIAFABIA => --SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => --SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA III => --VolkswagenPOLOPOLO => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI => --VolkswagenT-CROSST-CROSS => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 1 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 2 => --VolkswagenTAIGOTAIGO => --