• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.123 - SNR

R155.123
Referans R155.123

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.41140.R00
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
Weight0,745 kg
Rulman tipiGB
Genişlik 137 mm
Dış çap 172 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault402104249RRenault402105733R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultARKANAARKANA => --RenaultARKANAARKANA 1 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 11/2020--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --