Teker rulmanı kiti

R155.19 - SNR

R155.19

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.12784.S03
  • Somun
  • Kapak
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Genişlik 137 mm
İç çap n°125 mm
Weight0,53 kg
Fitting positionTrain avant
Sıkma torku 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7703090253Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault55 => --Renault99 => --RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --