• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.40 - SNR

R155.40

R155.40 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • R155.18 - SNR
  • R155.39 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12095.S44
  • Somun
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)133 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)54 mm
Weight2,005 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7704002262Renault7704002263

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181806/1980 => 11/1985--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault212105/1986 => 02/1992--Renault2121 1 => --Renault2121 2 => --Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009--RenaultClioClio10/1995 => 01/1998--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultScenicScenic => --