• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.42 - SNR

R155.42
Referans R155.42

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12096.S45
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With encoder with gear1
İç çap n°125 mm
Kutup sayısı30
Tespit sayısı5
Rulman tipiTGB
Sıkma torku 1165 N-m
Genişlik 154 mm
Dış çap 1133 mm
Weight2,16 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7700803924Renault7700803931

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => --