• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.48 - SNR

R155.48
Referans R155.48

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12933.S01
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes5
Rulman tipiTGB
External diameter 1 (wheel)132 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)74 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Weight2,377 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996--