• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.64 - SNR

R155.64

R155.64 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40918.S02
  • Pul
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1480 N-m
Weight1,21 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4501154Renault, R.V.I.7701205416Vauxhall, Opel9161454

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 06/2000--RenaultMasterMASTER II => 06/2000--VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001--VauxhallMOVANOMOVANO I => --