• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.78 - SNR

R155.78

R155.78 - SNR

Teker rulmanı kiti

Yeni

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41288.S04
  • Kapak
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
External diameter 1 (wheel)55 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
Sıkma torku 1220 N-m
Width 1 (wheel)48 mm
Weight0,692 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8660001823

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--