• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.89 - SNR

R155.89
Referans R155.89

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41722.S01
  • Somun
  • Kapak
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,87 kg
İç çap n°130 mm
Dış çap 162 mm
Genişlik 148 mm
Rulman tipiFC
Sıkma torku 1280 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultKANGOOKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE II => --