• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.92 - SNR

R155.92
Referans R155.92

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB 40550 S03 P
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Weight0,97 kg
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault402101877R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--