• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R157.23 - SNR

R157.23
Referans R157.23

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R157.19 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB.12399.R07
  • Somun (x4)
  • Cıvata

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1180 N-m
Weight0,925 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSkoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--SkodaSUPERBSUPERB I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --