• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R157.32 - SNR

R157.32
Referans R157.32

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XMGB40899R04
  • Somun
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes5
Rulman tipiXMGB
With integrated sensor ring1
External diameter 2 (wheel)127 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Sıkma torku 150 N-m
Sıkma açısı90 °
Weight2,178 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda, Seat, Audi6Q0 407 621 AHVolkswagen6Q0407621ACSkoda, Volkswagen, Seat, Audi6Q0407621ADSeat, Volkswagen, Skoda, Audi6Q0407621AJVolkswagen6Q0407621BESkoda6Q0407621BHAudi, Seat, Skoda, Volkswagen6Q0407621BRSeat, Volkswagen, Skoda, Audi6R0407621AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat6R0407621ESkodaQ0407621BR

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 => 08/2024--AudiA1A1 I => 08/2024--AudiA1A1 II => 08/2024--AudiA1 SportbackA1 Sportback => 08/2024--AudiA2A204/2000 => 08/2024--SKODA (SVW)FABIAFABIA => --SKODA (SVW)RAPID SaloonRAPID Saloon => --SKODA (SVW)RAPID SpacebackRAPID Spaceback => --SeatARONAARONA 1 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 08/2024--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 08/2024--SeatIBIZA IVIBIZA IV => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => 08/2024--SeatTOLEDOTOLEDO06/2012 => 08/2024--SeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 08/2024--SkodaFABIAFABIA => 08/2024--SkodaFABIAFABIA I07/1999 => 08/2024--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 08/2024--SkodaFABIAFABIA III => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER 1 => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => 08/2024--SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VW (SVW)CROSS SANTANACROSS SANTANA => 08/2024--VW (SVW)GRAN SANTANAGRAN SANTANA => --VW (SVW)POLO CROSSPOLO CROSS => --VW (SVW)POLO HatchbackPOLO Hatchback => --VW (SVW)POLO JINQINGPOLO JINQING => 08/2024--VW (SVW)POLO JINQUPOLO JINQU => --VW (SVW)POLO SaloonPOLO Saloon => --VW (SVW)SANTANA SaloonSANTANA Saloon => --VolkswagenFOXFOX10/2004 => 08/2024--VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 08/2024--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => 08/2024--VolkswagenPOLO VPOLO V => 08/2024--VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => 08/2024--VolkswagenPoloPolo => --