Teker rulmanı kiti

R158.13 - SNR

R158.13

R158.13 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Number of fixings hub side4
External diameter 1 (wheel)117 mm
Internal diameter n°1 (wheel)23 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Weight2,12 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Fiat, Autobianchi4400918Lancia, Fiat, Autobianchi5890994SeatSE127149004AMazdaUH71-33-047

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAutobianchiY10Y10 => --FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => --FiatSEICENTOSEICENTO => --LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I => --LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO => --MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaE VanE Van => --SeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 04/1998--SeatPANDAPANDA12/1979 => 11/1986--SeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996--