Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R158.21 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Kapak Teker / porya rulmanı Somun Pul
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Car rim, number of holes 4 Rulman tipi TGB Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 44 Fitting position Arrière gauche With encoder with gear 1 External diameter 1 (wheel) 116 mm Internal diameter n°1 (wheel) 30 mm Width 1 (wheel) 61 mm Weight 1,89 kg
OE Equivalents Alfa Romeo, Fiat, Lancia 0046425959 Lancia, Fiat 60809721 Automotive Compatibility Alfa Romeo 145 145 1 01/1993 => 11/1996 - - Alfa Romeo 146 146 1 01/1993 => 11/1996 - - Alfa Romeo 146 146 2 01/1993 => 11/1996 - - Alfa Romeo 155 155 01/1993 => - - Fiat 127 127 01/1993 => - - Fiat ALBEA ALBEA 01/1993 => - - Fiat COUPE COUPE 01/1993 => 08/2000 - - Fiat Linea Linea 01/1993 => - - Fiat MAREA MAREA 01/1993 => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 01/1993 => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 1 01/1993 => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 2 01/1993 => - - Fiat Palio Palio 01/1993 => - - Fiat Palio Weekend Palio Weekend 01/1993 => - - Fiat REGATA REGATA 01/1993 => - - Fiat REGATA REGATA I 01/1993 => - - Fiat Siena Siena 01/1993 => - - Fiat Tempra TEMPRA 1 01/1993 => 07/1996 - - Fiat Tempra TEMPRA 2 01/1993 => 07/1996 - - Fiat Tipo TIPO I => - - Fiat Tempra Tempra 01/1993 => - - Fiat Tipo Tipo 01/1993 => - - Lancia DEDRA DEDRA 01/1993 => - - Lancia DELTA DELTA 01/1993 => 07/1999 - - Lancia DELTA DELTA II 01/1993 => - -