Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
XGB.12955.S04.P Somun Bilezik
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi XGB Fitting position Avant gauche External diameter 1 (wheel) 80 mm Internal diameter n°1 (wheel) 41 mm Width 1 (wheel) 37 mm With integrated sensor ring 1 Weight 0,878 kg
OE Equivalents Lancia, Alfa Romeo, Fiat 0046512972 Alfa Romeo 0060815378 Alfa Romeo 0060815903 Lancia, Fiat, Alfa Romeo 0071714462 Fiat, Lancia, Alfa Romeo 46783975 Automotive Compatibility Alfa Romeo 145 145 1 02/1999 => 05/2001 - - Alfa Romeo 145 145 2 02/1999 => 05/2001 - - Alfa Romeo 146 146 1 02/1999 => 05/2001 - - Alfa Romeo 146 146 2 02/1999 => 05/2001 - - Alfa Romeo GTV GTV II 02/1995 => 01/2003 - - Alfa Romeo GTV GTV III => - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER 01/1995 => 01/2003 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER II => - - Fiat Bravo BRAVO I => - - Fiat MAREA MAREA 06/1996 => 08/2002 - - Fiat Marea - 1852401 Saloon Marea - 1852401 Saloon => - - Fiat Marea - 1852461 Saloon Marea - 1852461 Saloon => - - Fiat Marea S.W./Weekend - 1857400 Estate Marea S.W./Weekend - 1857400 Estate => - - Fiat Marea S.W./Weekend - 1859460 Estate Marea S.W./Weekend - 1859460 Estate => - - Lancia KAPPA KAPPA => - - Lancia LYBRA LYBRA 08/1999 => 11/2006 - -