Referans R158.46
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- XTGB.40490.P
- Pul
- Somun
- Kapak
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 1,665 kg |
Tespit sayısı | 4 |
İç çap n°1 | 30 mm |
Rulman tipi | TGB |
Kutup sayısı | 48 |
Sıkma torku 1 | 280 N-m |
Dış çap 1 | 117 mm |
Genişlik 1 | 61 mm |
Fitting position | Arrière gauche |