Referans R158.48
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Pul
- Teker / porya rulmanı
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| Rulman tipi | TFC |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 62 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Sıkma torku 1 | 216 N-m |
| Weight | 1,945 kg |