• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R158.69 - SNR

R158.69
Referans R158.69

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB12306S02
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,573 kg
Rulman tipiGB
İç çap n°135 mm
Genişlik 133 mm
Dış çap 166 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Fiat, Chrysler71714458

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatPANDAPANDA08/2010 => 01/2013--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatSEICENTOSEICENTO => 11/2002--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --