Referans R159.06
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
- R166.06 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 10R.32005.V.C12.UA
- Binek araç şanzıman rulmanı
- Somun
- Keçe
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 47 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 40 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,24 kg |