• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.08 - SNR

R159.08

R159.08 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Keçe (x2)
  • Somun
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel, Talbot, Peugeot374809

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --