• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.19 - SNR

R159.19
Referans R159.19

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.12025.S09
  • Somun
  • Kapak
  • Pul
  • Bilezik
  • Keçe

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionArrière gauche
Sıkma torku 1185 N-m
Weight0,485 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen3730.21Dacia6001539074Citroen95496453Citroen95608940Citroen95654078

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCITROËN (DF-PSA)ELYSEE HatchbackELYSEE Hatchback => 12/1998--CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon => 12/1998--CitroenAXAX04/1991 => 12/1998--CitroenAXAX 1 => 12/1998--CitroenAXAX 2 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2003--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 1 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => 12/1998--CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => 12/1998--CitroenZXZX => 12/1998--CitroenZXZX 1 => 12/1998--CitroenZXZX 2 => 12/1998--CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => 12/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 12/1998--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Peugeot106106 1 => 12/1998--Peugeot106106 2 => 12/1998--Peugeot205205 => 12/1998--Peugeot205205 1 => 12/1998--Peugeot205205 2 => 12/1998--Peugeot206206 => 12/1998--Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 12/1998--Peugeot306306 2 => 12/1998--Peugeot306 Break306 Break => 12/1998--Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => 12/1998--Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => 12/1998--Peugeot30930908/1985 => 12/1998--Peugeot309309 1 => 12/1998--Peugeot309309 2 => 12/1998--