NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC.41394
Kapak
Somun
Bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
FC
External diameter 1 (wheel)
62 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
30 mm
Width 1 (wheel)
51 mm
Fitting position
Arrière gauche
Weight
0,845 kg
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelAstraASTRA IV => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot308 II308 II => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => --