• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R160.32 - SNR

R160.32
Referans R160.32

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Cıvata (x4)
  • Çeşitli

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
Weight3,686 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Rulman tipiHGB
Sıkma torku 165 N-m
Dış çap 1135 mm
Genişlik 181 mm
Fitting positionArrière gauche

OE Equivalents

ÜreticiReferansAlfa Romeo71753814

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo15915906/2005 => 01/2008--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--