NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı (x2)
- Cıvata (x4)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | XHGB |
| Genişlik 1 | 87 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 137 mm |
| Sıkma torku 1 | 56 N-m |
| Weight | 3,078 kg |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Sabitleme noktalarının çapı | 12 mm |