NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Cıvata (x4)
- Teker / porya rulmanı
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| Genişlik 1 | 80 mm |
| İç çap n°1 | 65 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 3,807 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |