Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R166.07 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC.12025.S09 Çeşitli Somun Pul Kapak Keçe Enkoder Bilezik
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Fitting position Arrière droit External diameter 1 (wheel) 52 mm Internal diameter n°1 (wheel) 25 mm Width 1 (wheel) 37 mm Weight 0,535 kg
OE Equivalents Peugeot, Citroen 3730.21 Automotive Compatibility Citroen C2 C2 08/2003 => 03/2005 - - Citroen C2 C2 1 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C2 C2 2 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 C3 II 10/2005 => 12/2010 - - Citroen NEMO NEMO 11/2007 => 11/2010 - - Citroen XSARA XSARA => - - Citroen XSARA XSARA 1 => - - Citroen XSARA XSARA 2 => - - Citroen XSARA Coupe XSARA Coupe => - - Citroen XSARA Estate Van XSARA Estate Van => - - Citroen XSARA Hatchback Van XSARA Hatchback Van => - - Peugeot 1007 1007 03/2005 => 06/2010 - - Peugeot 206 206 => - - Peugeot 306 306 => - - Peugeot 306 306 2 => - - Peugeot 306 Break 306 Break => - - Peugeot 306 Estate Van 306 Estate Van => - - Peugeot 306 Hatchback 306 Hatchback => - - Peugeot BIPPER BIPPER 11/2007 => 11/2010 - -