• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R166.23 - SNR

R166.23

R166.23 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.40175.S06
  • Kapak
  • Pul
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Weight1,914 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen3701-65

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999--OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --