• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R166.30 - SNR

R166.30
Referans R166.30

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.40540.S05
  • Pul (x2)
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With encoder with gear1
Weight1,99 kg
Tespit sayısı4
İç çap n°124 mm
Rulman tipiTGB
Kutup sayısı29
Genişlik 159 mm
Dış çap 1129 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Opel, Citroen374838

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 202/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => 01/2002--Peugeot306306 208/1998 => --VauxhallMERIVAMERIVA II06/2012 => 09/2013--