• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R168.136 - SNR

R168.136
Referans R168.136

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış çap 184 mm
İç çap n°161 mm
Genişlik 175 mm
Rulman tipiXHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,399 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanQASHQAIQASHQAI II07/2018 => --NissanQASHQAIQASHQAI III06/2021 => --NissanTOWNSTARTOWNSTAR06/2021 => --RenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => --RenaultCAPTUR IICAPTUR II06/2021 => --RenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => --