R168.74 - SNR
Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
- R155.96 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- HUB096T-17
- Pim
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Weight | 3,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 24 mm |
| Width 1 (wheel) | 95 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |