• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R169.20 - SNR

R169.20

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • O-ring
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
Weight1,144 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)111 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)52 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota42450-20050Toyota42450-20051

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS I => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCarinaCarina10/1994 => 09/1997--ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--ToyotaCorona - ST220 SaloonCorona - ST220 Saloon => --