• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R169.22 - SNR

R169.22
Referans R169.22

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe
  • Somun
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusISIS I02/1999 => 06/2005--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --