• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R169.29 - SNR

R169.29

R169.29 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı (x2)
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)71 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight0,728 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90080-36108Toyota9008036178Toyota90369-38021Toyota90369-38022

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaECHO SaloonECHO Saloon12/2000 => --ToyotaISTIST12/1998 => --ToyotaPROBOX / SUCCEEDPROBOX / SUCCEED12/1998 => --ToyotaRAUM MPVRAUM MPV12/1998 => --ToyotaVIOS / SOLUNA VIOSVIOS / SOLUNA VIOS => --ToyotaYarisYARIS 112/1998 => 08/2005--ToyotaYarisYARIS 212/1998 => 08/2005--ToyotaYarisYARIS I12/1998 => 10/2005--ToyotaYarisYaris12/2000 => --