• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R169.36 - SNR

R169.36
Referans R169.36

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı (x2)
  • Pim
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)43 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota, Lexus90369-43008

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaWINDOMWINDOM => --