• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R169.52 - SNR

R169.52
Referans R169.52

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,06 kg
Rulman tipiGB
İç çap n°135 mm
Genişlik 142 mm
Dış çap 177 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusGSGS => --LexusGSGS I07/1993 => 07/1997--LexusGSGS II08/1997 => 11/2004--LexusLSLS => --LexusLSLS I => --LexusSCSC => --LexusSCSC 104/2001 => 06/2010--LexusSCSC 204/2001 => 06/2010--ToyotaSupraSUPRA II12/1985 => 03/1993--ToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996--ToyotaSupraSupra => --