Teker rulmanı kiti

R169.71 - SNR

R169.71

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
Rulman tipiXHGB
Genişlik 176 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,451 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota43550-02080Toyota43550-42020

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => --ToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --