Teker rulmanı kiti

R169.95 - SNR

R169.95

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Küçük parçalar

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Fitting positionTrain arrière
Genişlik 160 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)152 mm
Weight3,718 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusNXNX => --LexusNXNX I => --ToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaZELAS CoupeZELAS Coupe => --