Referans R170.33
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Somun
- Enkoder
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Tespit sayısı | 4 |
| With encoder with gear | 1 |
| İç çap n°1 | 28 mm |
| Rulman tipi | TGB |
| Kutup sayısı | 44 |
| Dış çap 1 | 122 mm |
| Genişlik 1 | 67 mm |
| Weight | 1,715 kg |
| Fitting position | Avant gauche |