Referans R170.36
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- HUB454T-1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 3,67 kg |
Number of fixings wheel side | 4 |
Number of fixings hub side | 5 |
Rulman tipi | HGB |
Dış çap 1 | 148 mm |
Genişlik 1 | 95 mm |