• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R170.44 - SNR

R170.44

R170.44 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
Weight0,735 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1582282Ford1699368Ford1746588Ford1822804Ford2356115Ford8V5J1K018AAFordACP1 1215 A1AFordACP1 1215 AFBFordACP11215AFAFord Usa, FordACP12C299A2FFord, Ford UsaACPZ1109EMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BFordHCPC1K018AA

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordB-MAXB-MAX => --FordBMAXBMAX12/2012 => --FordEcosportECOSPORT 107/2013 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 212/2012 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 3 => 12/2012--FordEcosportEcosport => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFIESTA VIFIESTA VI => --FordFIESTA VIIFIESTA VII => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordKAKA04/2016 => 12/2012--FordKAKA+ 1 => 12/2012--FordKAKA+ 2 => 12/2012--FordKA+ IIIKA+ III => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => 12/2012--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I => --MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --Mazda2 Saloon2 Saloon => --