• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R173.07 - SNR

R173.07
Referans R173.07

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière gauche
Rulman tipiEC
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)19 mm
Weight0,52 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL10/1986 => 09/1992--MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 11/2007--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II05/1994 => 04/1999--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--