• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R173.44 - SNR

R173.44
Referans R173.44

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
Car rim, number of holes5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Rulman tipiTGB
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => --MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--