Referans R173.48
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Pim
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| Rulman tipi | BFC |
| External diameter 1 (wheel) | 91 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 52 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 2,092 kg |