Referans R174.51
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- HUB249-4
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Tespit sayısı | 5 |
| Rulman tipi | TGB |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 75 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 50 |
| Weight | 2,445 kg |