• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R174.58 - SNR

R174.58
Referans R174.58

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • HUB215-9
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes5
Rulman tipiTGB
Width 1 (wheel)83 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50
External diameter 1 (wheel)152 mm
With encoder with gear1
Weight2,483 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC VII08/2001 => 05/2006--HondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => --HondaCIVICCIVIC VIII => --HondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => --HondaSTREAMSTREAM 102/2001 => 08/2005--HondaSTREAMSTREAM 202/2001 => 08/2005--