NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
P-HUB503T-3
Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
HGB
Number of fixings wheel side
5
External diameter 1 (wheel)
124 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
26 mm
Width 1 (wheel)
104 mm
Number of fixings hub side
4
Weight
3,825 kg
OE Equivalents
ÜreticiReferansSubaru28473-FG000
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSubaruBRZBRZ => --SubaruBRZBRZ I05/2012 => 08/2011--SubaruBRZBRZ II => --SubaruExigaExiga => 08/2011--SubaruFORESTERFORESTER => --SubaruFORESTERFORESTER III => 08/2011--SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACYLEGACY IV => --SubaruLEGACYLEGACY V => --SubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => 08/2011--SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruLEGACYLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => 01/2014--SubaruOutbackOutback => --SubaruWRX HatchbackWRX Hatchback => 08/2011--SubaruXVXV => --ToyotaGTGT => --ToyotaGT86GT86 103/2012 => --ToyotaGT86GT86 203/2012 => --