• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R183.07 - SNR

R183.07

R183.07 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Bilezik
  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,118 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumJaguarS-TypeS-TYPE 212/2001 => 09/2007--JaguarS-TYPE IIS-TYPE II => --JaguarS-TypeS-Type => --JaguarXJXJ => --JaguarXJXJ IV => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE => --